Philips LED SON-T, Rúrkové, Iba napájanie zo siete, 42.8 W, SON-T 100W, E40, 4000 K, 9000 lm, CRI 70, 50000 h

MAS LED SON-T UE M 9Klm 42.8W 740 E40

Popis produktu

LED SON-T, Rúrkové, Iba napájanie zo siete, 42.8 W, LED alternative to SON-T 100W, E40, 4000 K, 9000 lm, CRI 70, 50000 h, 210 lm/W, EEL A, PF 0.9, Sklo, RG1, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Objednávkový kód: 24039100
Úplný objednávkový kód: 872016924039100

Špecifikácie

Pätica
E40
Nominálna životnosť
50 000 h
Spínací cyklus
50 000
Technológia osvetlenia
LED SON-T
Referenčný svetelný tok
Sphere
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Označenie energetickej účinnosti
Energy Efficiency Label 929003677602 pdf 67.6 kB
Informačný hárok produktu
Product Information Sheet pdf 133.6 kB
Brožúra
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 583.6 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 929003677602 sk_SK pdf 651.2 kB

Brožúry

Vyhlásenie o zhode
Declaration of conformity - MAS LED SON-T UE M 9Klm 42.8W 740 E40 pdf 218.5 kB
Pokyny na montáž
Installation instructions pdf 563.3 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-929003677602_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-929003677602_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - MAS LED SON-T UE M 9Klm 42.8W 740 E40 IES 1.9 kB
IES
IES File - MAS LED SON-T UE M 9Klm 42.8W 740 E40 ies 11.5 kB
LDT
LDT File - MAS LED SON-T UE M 9Klm 42.8W 740 E40 ldt 7.3 kB

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-HUB-EPD-Philips-MASTER-LED-HID-SON-T-Ultra-Efficient-Ref-929003677502 pdf 918.1 kB