Philips LED SON-T, Rúrkové, Iba napájanie zo siete, 42.8 W, SON-T 100W, E40, 2700 K, 8000 lm, CRI 70, 50000 h

MAS LED SON-T UE M 8Klm 42.8W 727 E40

Popis produktu

LED SON-T, Rúrkové, Iba napájanie zo siete, 42.8 W, LED alternative to SON-T 100W, E40, 2700 K, 8000 lm, CRI 70, 50000 h, 186 lm/W, EEL B, PF 0.9, Sklo, RG1, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Objednávkový kód: 24037700
Úplný objednávkový kód: 872016924037700

Špecifikácie

Pätica
E40
Nominálna životnosť
50 000 h
Spínací cyklus
50 000
Technológia osvetlenia
LED SON-T
Referenčný svetelný tok
Sphere
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Označenie energetickej účinnosti
Energy Efficiency Label 929003677502 pdf 69.0 kB
Informačný hárok produktu
Product Information Sheet pdf 136.2 kB
Brožúra
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 549.5 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 929003677502 sk_SK pdf 654.6 kB

Brožúry

Vyhlásenie o zhode
Declaration of conformity - MAS LED SON-T UE M 8Klm 42.8W 727 E40 pdf 218.5 kB
Pokyny na montáž
Installation instructions pdf 563.3 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-929003677502_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-929003677502_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - MAS LED SON-T UE M 8Klm 42.8W 727 E40 IES 16.5 kB
IES
IES File - MAS LED SON-T UE M 8Klm 42.8W 727 E40 ies 11.5 kB
LDT
LDT File - MAS LED SON-T UE M 8Klm 42.8W 727 E40 ldt 7.3 kB

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-HUB-EPD-Philips-MASTER-LED-HID-SON-T-Ultra-Efficient-Ref-929003677502 pdf 918.1 kB