Montáž alebo výmena svetelných zdrojov T8 LEDtube za prijateľnú cenu
Trubice Philips CorePro LEDtube predstavujú rýchle a jednoduché riešenie s krátkou dobou návratnosti, ako nahradiť žiarivky T8 alebo iné LED trubice. Rad Core LED trubíc nielenže vyžaduje iba nízku počiatočnú investíciu, ale energetická účinnosť LED svetelných zdrojov navyše prinesie okamžitú úsporu, na ktorú sa budete môcť spoľahnúť po celú dĺžku ich životnosti. Okrem toho vďaka rovnakej veľkosti svetelného zdroja a rovnakému vyžarovaniu svetla ako pri žiarivkových alternatívach nespoznáte rozdiel. K dispozícii sú dva spôsoby montáže týchto LED trubíc: zmena zapojenia existujúcich žiarivkových svietidiel tak, aby sa trubice CorePro LEDtube napájali priamo z elektrickej siete, alebo jednoduchá výmena žiarivkového štartéra za LED štartér, ktorý možno používať s elektromagnetickými predradníkmi.
Optimalizovaná úspora energie – približne 50 % v porovnaní so žiarivkovými alternatívami
Jednoduchá montáž – náhrada starších svietidiel alebo zmena zapojenia
Možnosť výberu farieb: 3000K, 4000K a 6500K
Možnosť výberu vhodnej veľkosti – 600 mm, 1200 mm alebo 1500 mm
POZNÁMKA: Hodnoty celkovej energetickej účinnosti a vyžarovania svetla ktorejkoľvek inštalácie využívajúcej tieto svetelné zdroje budú určené návrhom inštalácie.
Montáž musí vykonať certifikovaný technik podľa montážnych schém dodaných spolu so svietidlom alebo dostupných online na internete.