Slovensko - Slovenčina

Philips CorePro, LEDtube, T8, EM/sieť, 1500 mm, 24 W, 58W TL-D, 4000 K, 2700 lm, CRI 80, 50000 h

CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840 T8

Popis produktu

CorePro, LEDtube, T8, EM/sieť, 1500 mm, 24 W, LED alternative to 58W TL-D, 4000 K, 2700 lm, CRI 80, 50000 h, 112 lm/W, EEL E, G13, Sklo, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Objednávkový kód: 46960000
Úplný objednávkový kód: 871951446960000

Špecifikácie

Pätica
G13
Nominálna životnosť
50 000 h
Spínací cyklus
200 000
Technológia osvetlenia
LEDtube
Referenčný svetelný tok
Sphere
Záručná lehota
3 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Označenie energetickej účinnosti
Energy Efficiency Label 929001875102 pdf 67.5 kB
Informačný hárok produktu
Product Information Sheet pdf 272.7 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 929001875132 sk_SK pdf 615.3 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
online QIG for 324166183191 Corepro LEDtube pdf 930.6 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-929001875132_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-929001875132_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840 T8 IES 20.8 kB
LDT
LDT File - CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840 T8 ldt 15.2 kB

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-1367-Ref-929003547402-EPD pdf 704.4 kB