Buďte prvý!
Získajte najnovšie správy a aktualizácie – prihláste sa na náš newsletter!
Svetelní dizajnéri a inžinieri
Systémoví integrátori
Inštalatéri a veľkoobchodníci
Kalkulačka Green Switch
Príbehy zákazníkov
Kontakt
Kariéra
Novinky a udalosti
Oficiálny katalóg osvetlenia Philips má nový domov!
Dostupné iba v predajni
Leták produktov pdf 615.2 kB
Pokyny na montáž pdf 491.8 kB
Product-Photographs-929001875102_EU ZIP
Product-Diagrams-929001875102_EU ZIP
Popis produktu
CorePro, LEDtube, T8, EM/sieť, 1500 mm, 24 W, LED alternative to 58W TL-D, 4000 K, 2700 lm, CRI 80, 50000 h, 112 lm/W, EEL E, G13, Sklo, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Dimension Drawing (with table) - CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840 T8
Light Distribution Diagram - CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840 T8
Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840 T8
General uniform lighting - CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840 T8
FailureRate
Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840 T8
Life Expectancy Diagram
LifetimeVsTc