Slovensko - Slovenčina

Philips CorePro, LEDtube, T8, EM/sieť, 1200 mm, 18 W, 36W TL-D, 6500 K, 2000 lm, CRI 80, 50000 h

CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8

Popis produktu

CorePro, LEDtube, T8, EM/sieť, 1200 mm, 18 W, LED alternative to 36W TL-D, 6500 K, 2000 lm, CRI 80, 50000 h, 111 lm/W, EEL E, G13, Sklo, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Objednávkový kód: 47558800
Úplný objednávkový kód: 871951447558800

Špecifikácie

Pätica
G13
Nominálna životnosť
50 000 h
Spínací cyklus
200 000
Technológia osvetlenia
LEDtube
Referenčný svetelný tok
Sphere
Záručná lehota
3 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Označenie energetickej účinnosti
Energy Efficiency Label 929001874802 pdf 67.4 kB
Informačný hárok produktu
Product Information Sheet pdf 274.1 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 929001874832 sk_SK pdf 621.0 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
online QIG for 324166183191 Corepro LEDtube pdf 930.6 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-929001874832_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-929001874832_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8 IES 21.2 kB
LDT
LDT File - CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8 ldt 15.2 kB

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-1367-Ref-929003519702-EPD pdf 704.5 kB