Philips Žiarovky MASTER Value Glass LED

Na optimálnu kombináciu hodnoty a výkonu

Produkty

MAS VLE LEDBulb D5.9-60W  E27 927 A60CLG
MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60CLG
929003057502
MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60 FRG
MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60 FRG
929003057702
MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 CLG
MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 CLG
929003057902
MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 FRG
MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 FRG
929003058102
MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60CLG
MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60CLG
929003058302
MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60FRG
MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60FRG
929003058502
MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 G120CLG
MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 G120CLG
929003059302
MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 ST64CLG
MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 ST64CLG
929003059402

Informácie o radoch produktov

Popis

Tieto klasické LED žiarovky s vláknom spájajú tradičný dizajn so známymi tvarmi klasických žiaroviek s výhodami LED technológie s dlhou životnosťou. LED žiarovky MASTER Value Glass poskytujú väčšiu úsporu energie než bežné sklenené LED žiarovky. Zákazníkom zároveň prinášajú príjemný svetelný zážitok obohatený o vynikajúce vlastnosti stmievania (stmievateľné sklenené LED žiarovky). Sklenené LED žiarovky MASTER Value Glass poskytujú výrazné úspory energie, využívajú o 30 % menej energie v porovnaní s bežnými LED žiarovkami a poskytujú vynikajúcu kvalitu svetla. Pri životnosti 15 000 hodín znižujú tieto stmievateľné LED žiarovky aj náklady na údržbu.

Výhody

  • V porovnaní so štandardnými LED žiarovkami Philips ušetrí o 30 % viac energie

  • Dlhá životnosť znižuje nutnosť výmen

Vlastnosti

  • tradičný dizajn s klasickými tvarmi

  • dokonalý štýl a veľmi kvalitná povrchová úprava

Použitie

  • Domov
  • Gastro zariadenia

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták radu
Localized commercial leaflet Žiarovky MASTER Value Glass LED sk_SK pdf 410.0 kB

Vizuálne prvky

Family-Photographs-Žiarovky MASTER Value Glass LED
Viaceré položky - Visuals
Video
LED Glass Bulbs mp4 188.0 MB
Obrázok balenia
Packaging Image tif 16.8 MB

Softvérové doplnky

Family-IES-Žiarovky MASTER Value Glass LED
Viaceré položky - Software Plugins