Philips MASTER Value, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 2700 K, 1055 lm, CRI 90, 15000 h, Sklo

MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 CLG

Popis produktu

MASTER Value, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 2700 K, 1055 lm, CRI 90, 15000 h, Sklo, 135.00 lm/W, EEL D, PF 0.7, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 1

Objednávkový kód: 929003057902
Úplný objednávkový kód: 871951434788500

Špecifikácie

Pätica
E27
Nominálna životnosť
15 000 h
Spínací cyklus
20 000
Technológia osvetlenia
LEDbulb
Referenčný svetelný tok
Sphere
Záručná lehota
2.5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Označenie energetickej účinnosti
Energy Efficiency Label 929003057902 pdf 67.4 kB
Informačný hárok produktu
Product Information Sheet pdf 187.5 kB
Brožúra
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 929003057902 sk_SK pdf 594.1 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-929003057902_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-929003057902_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 CLG IES 2.7 kB

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-Philips-MASTER-Value-Glass-LED-bulbs-A60-COMF-8793345-Ref-929003057502 pdf 741.1 kB