Philips MASTER Value, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 90, 15000 h, Sklo

MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60CLG

Popis produktu

MASTER Value, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 90, 15000 h, Sklo, 136 lm/W, EEL D, PF 0.7, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 1

Objednávkový kód: 929003057502
Úplný objednávkový kód: 871951434784700

Špecifikácie

Pätica
E27
Nominálna životnosť
15 000 h
Spínací cyklus
20 000
Technológia osvetlenia
LEDbulb
Referenčný svetelný tok
Sphere
Záručná lehota
2.5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Označenie energetickej účinnosti
Energy Efficiency Label 929003057502 pdf 67.9 kB
Informačný hárok produktu
Product Information Sheet pdf 187.7 kB
Brožúra
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 929003057502 sk_SK pdf 594.8 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-929003057502_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-929003057502_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60CLG IES 2.7 kB

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-Philips-MASTER-Value-Glass-LED-bulbs-A60-COMF-8793345-Ref-929003057502 pdf 741.1 kB