Philips MASTER Value, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 90, 15000 h, Sklo

MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60 FRG

Popis produktu

MASTER Value, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 90, 15000 h, Sklo, 136.00 lm/W, EEL D, PF 0.7, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 1

Objednávkový kód: 929003057702
Úplný objednávkový kód: 871951434786100

Špecifikácie

Pätica
E27
Nominálna životnosť
15 000 h
Spínací cyklus
20 000
Technológia osvetlenia
LEDbulb
Referenčný svetelný tok
Sphere
Záručná lehota
2.5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Označenie energetickej účinnosti
Energy Efficiency Label 929003057702 pdf 68.0 kB
Informačný hárok produktu
Product Information Sheet pdf 188.7 kB
Brožúra
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 929003057702 sk_SK pdf 582.4 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-929003057702_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-929003057702_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60 FRG IES 2.7 kB

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-Philips-MASTER-Value-Glass-LED-bulbs-A60-COMF-8793345-Ref-929003057502 pdf 741.1 kB