Philips Žiarovky MASTER Glass LED

Na dosiahnutie špičkového výkonu a udržateľnosti

Produkty

MAS LEDBulb DT3.4-40W E27 CRI95A60CL G
MAS LEDBulb DT3.4-40W E27 CRI95A60CL G
929003798502
MAS LEDBulbDT5.9-60W E27 CRI95A60CL G
MAS LEDBulbDT5.9-60W E27 CRI95A60CL G
929003798682
MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95A60CL G
MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95A60CL G
929003798702
MAS LEDBulbDT10.5-100W E27 CRI95A60CLG
MAS LEDBulbDT10.5-100W E27 CRI95A60CLG
929003798802
MAS LEDBulbDT3.4 -40W E27 CRI95 A60 FR G
MAS LEDBulbDT3.4 -40W E27 CRI95 A60 FR G
929003798902
MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 CRI95 A60 FR G
MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 CRI95 A60 FR G
929003799002
MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95 A60 FR G
MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95 A60 FR G
929003799102
MAS LEDBulb DT10.5-100W E27 CRI95A60FR G
MAS LEDBulb DT10.5-100W E27 CRI95A60FR G
929003799202

Informácie o radoch produktov

Popis

Sklenené žiarovky MASTER s vláknom spájajú tradičný dizajn so známymi tvarmi klasických žiaroviek s výhodami LED technológie s dlhou životnosťou. Tieto sklenené LED žiarovky sú ideálne na vytvorenie útulnej atmosféry pre zákazníkov a poskytujú vynikajúcu kvalitu svetla. Sklenené žiarovky MASTER možno stmievať s cieľom získať rôzne úrovne svetelného toku a teploty chromatickosti (stmievateľné sklenené LED žiarovky). Zároveň poskytujú výraznú úsporu energie, pretože v porovnaní s bežnými LED žiarovkami využívajú o 30 % menej energie. Pri životnosti 25 000 hodín znižujú stmievateľné sklenené LED žiarovky aj náklady na údržbu.

Výhody

  • V porovnaní so štandardnými LED žiarovkami Philips ušetrí o 30 % viac energie

  • Dlhá životnosť znižuje nutnosť výmen

Vlastnosti

  • tradičný dizajn s klasickými tvarmi

  • dokonalý štýl a veľmi kvalitná povrchová úprava

Použitie

  • Domov
  • Gastro zariadenia

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták radu
Localized commercial leaflet Žiarovky MASTER Glass LED sk_SK pdf 336.3 kB

Vizuálne prvky

Family-Photographs-Žiarovky MASTER Glass LED
Viaceré položky - Visuals
Video
LED Glass Bulbs mp4 188.0 MB

Softvérové doplnky

Family-IES-Žiarovky MASTER Glass LED
Viaceré položky - Software Plugins