Philips LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2200 K, 2700 K, 806 lm, CRI 95, 25000 h, Sklo

MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 CRI95 A60 FR G

Popis produktu

LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2200 K, 2700 K, 806 lm, CRI 95, 25000 h, Sklo, 136 lm/W, EEL D, PF 0.6, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 0.9

Objednávkový kód: 929003799002
Úplný objednávkový kód: 872016931105300

Špecifikácie

Pätica
E27
Nominálna životnosť
25 000 h
Spínací cyklus
20 000
Technológia osvetlenia
LEDbulb
Referenčný svetelný tok
Sphere
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Označenie energetickej účinnosti
Energy Efficiency Label 929003799002 pdf 66.6 kB
Informačný hárok produktu
Product Information Sheet pdf 179.6 kB
Brožúra
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 929003799002 sk_SK pdf 564.3 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-929003799002_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-929003799002_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 CRI95 A60 FR G IES 2.9 kB

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-Philips-MASTER-Glass-LED-bulbs-COMF-8793318-Ref-929003798602 pdf 775.1 kB