Philips LEDbulb, A60, 100 W, E27, 2200 K, 2700 K, 1521 lm, CRI 95, 25000 h, Sklo

MAS LEDBulb DT10.5-100W E27 CRI95A60FR G

Popis produktu

LEDbulb, A60, 100 W, E27, 2200 K, 2700 K, 1521 lm, CRI 95, 25000 h, Sklo, 144 lm/W, EEL D, PF 0.9, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 0.9

Objednávkový kód: 929003799202
Úplný objednávkový kód: 872016931109100

Špecifikácie

Pätica
E27
Nominálna životnosť
25 000 h
Spínací cyklus
20 000
Technológia osvetlenia
LEDbulb
Referenčný svetelný tok
Sphere
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Označenie energetickej účinnosti
Energy Efficiency Label 929003799202 pdf 66.2 kB
Informačný hárok produktu
Product Information Sheet pdf 179.5 kB
Brožúra
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 929003799202 sk_SK pdf 570.0 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-929003799202_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-929003799202_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - MAS LEDBulb DT10.5-100W E27 CRI95A60FR G IES 2.8 kB

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-Philips-MASTER-Glass-LED-bulbs-COMF-8793318-Ref-929003798602 pdf 775.1 kB