Philips LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2200 K, 2700 K, 806 lm, CRI 95, 25000 h, Sklo

MAS LEDBulbDT5.9-60W E27 CRI95A60CL G

Popis produktu

LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2200 K, 2700 K, 806 lm, CRI 95, 25000 h, Sklo, 136 lm/W, EEL D, PF 0.6, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 0.9

Objednávkový kód: 929003798682
Úplný objednávkový kód: 872016931165700

Špecifikácie

Pätica
E27
Nominálna životnosť
25 000 h
Spínací cyklus
20 000
Technológia osvetlenia
LEDbulb
Referenčný svetelný tok
Sphere
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Označenie energetickej účinnosti
Energy Efficiency Label 929003798682 pdf 67.7 kB
Informačný hárok produktu
Product Information Sheet pdf 180.1 kB
Brožúra
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 929003798682 sk_SK pdf 572.4 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-929003798682_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-929003798682_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - MAS LEDBulbDT5.9-60W E27 CRI95A60CL G IES 2.7 kB

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-Philips-MASTER-Glass-LED-bulbs-COMF-8793318-Ref-929003798602 pdf 775.1 kB