Philips LED žiarovky SceneSwitch

Prepínajte nastavenie svetla bez výmeny žiarovky

Produkty

LEDClassic SSW 60W A60 E27WWCLND RF1SRT4
LEDClassic SSW 60W A60 E27WWCLND RF1SRT4
929001888655
LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW CLND 1SRT4
LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW CLND 1SRT4
929001888855
LEDClassic SSW 60W A60 E27WWFR ND 1PF/10
LEDClassic SSW 60W A60 E27WWFR ND 1PF/10
929002445517

Informácie o radoch produktov

Popis

V niektorých situáciách je vhodnejšie chladné svetlo, v iných sa viac hodí príjemná atmosféra s teplým vyžarovaním. LED žiarovky SceneSwitch od značky Philips vám ponúkajú rôzne nastavenia svetla prostredníctvom jedinej žiarovky. Nepotrebujete ani žiadny stmievač. Optimálne si nastavíte osvetlenie na oddych, koníčky, rekreáciu alebo prácu. Stačí stlačiť vypínač – a to ten pôvodný! Nevyžaduje sa žiadna ďalšia montáž.

Výhody

  • Viacero nastavení svetla v jednej žiarovke

  • Systém typu Plug and Play

Vlastnosti

  • Vytvorte si vlastnú atmosféru pomocou jednej žiarovky, jednoducho použite bežný vypínač

  • Nevyžaduje sa stmievač ani žiadna dodatočná montáž

Použitie

  • Použitie v interiéri v otvorených svietidlách (s otvorom/vzduchovou medzerou min. 10 mm)
  • Akcentačné a všeobecné osvetlenie (napr. v hoteloch, obchodoch a kanceláriách)

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták radu
Localized commercial leaflet LED žiarovky SceneSwitch sk_SK pdf 264.1 kB

Vizuálne prvky

Family-Photographs-LED žiarovky SceneSwitch
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

Family-IES-LED žiarovky SceneSwitch
Viaceré položky - Software Plugins