Philips CorePro, LEDbulb, A60, E27, 2700 K, 2500 K, 2200 K, CRI 80, 15000 h, Sklo

LEDClassic SSW 60W A60 E27WWCLND RF1SRT4

Popis produktu

CorePro, LEDbulb, A60, E27, 2700 K, 2500 K, 2200 K, CRI 80, 15000 h, Sklo, 107.00 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 0.9

Objednávkový kód: 929001888655
Úplný objednávkový kód: 871869977213001

Špecifikácie

Pätica
E27
Nominálna životnosť
15 000 h
Spínací cyklus
20 000
Menovitá životnosť (hodiny)
15 000 h
Technológia osvetlenia
LEDbulb
Referenčný svetelný tok
Sphere

Súbory na stiahnutie

Letáky

Označenie energetickej účinnosti
Energy Efficiency Label 929001888655 pdf 67.6 kB
Informačný hárok produktu
Product Information Sheet pdf 183.8 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 929001888655 sk_SK pdf 586.3 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-929001888655_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-929001888655_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - LEDClassic SSW 60W A60 E27WWCLND RF1SRT4 IES 688 B

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-Philips-Bulbs-SceneSwitch-Glass-Bulbs-Glass-Ref-929002445517 pdf 656.7 kB