Philips CorePro, LEDbulb, B35, E14, 2700 K, 2500 K, 2200 K, CRI 80, 15000 h, Sklo

LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW CLND 1SRT4

Popis produktu

CorePro, LEDbulb, B35, E14, 2700 K, 2500 K, 2200 K, CRI 80, 15000 h, Sklo, 94.00 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 0.9

Objednávkový kód: 929001888855
Úplný objednávkový kód: 871869977215400

Špecifikácie

Pätica
E14
Nominálna životnosť
15 000 h
Spínací cyklus
20 000
Menovitá životnosť (hodiny)
15 000 h
Technológia osvetlenia
LEDbulb
Referenčný svetelný tok
Sphere

Súbory na stiahnutie

Letáky

Označenie energetickej účinnosti
Energy Efficiency Label 929001888855 pdf 67.2 kB
Informačný hárok produktu
Product Information Sheet pdf 183.1 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 929001888855 sk_SK pdf 586.5 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-929001888855_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-929001888855_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW CLND 1SRT4 IES 684 B

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-Philips-Bulbs-SceneSwitch-Glass-Candle-Glass-Ref-929001888855 pdf 658.3 kB