Philips CorePro, LEDbulb, A60, E27, 2700 K, 2500 K, 2200 K, CRI 80, 15000 h, Sklo

LEDClassic SSW 60W A60 E27WWFR ND 1PF/10

Popis produktu

CorePro, LEDbulb, A60, E27, 2700 K, 2500 K, 2200 K, CRI 80, 15000 h, Sklo, 107.00 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 0.9

Objednávkový kód: 929002445517
Úplný objednávkový kód: 871951426396301

Špecifikácie

Pätica
E27
Nominálna životnosť
15 000 h
Spínací cyklus
20 000
Menovitá životnosť (hodiny)
15 000 h
Technológia osvetlenia
LEDbulb
Referenčný svetelný tok
Sphere

Súbory na stiahnutie

Letáky

Označenie energetickej účinnosti
Energy Efficiency Label 929002445517 pdf 67.2 kB
Informačný hárok produktu
Product Information Sheet pdf 184.2 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 929002445517 sk_SK pdf 575.1 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-929002445517_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-929002445517_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - LEDClassic SSW 60W A60 E27WWFR ND 1PF/10 IES 691 B

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-Philips-Bulbs-SceneSwitch-Glass-Bulbs-Glass-Ref-929002445517 pdf 656.7 kB