Philips GreenSpace Evo Mini Pendant
Malé a udržateľné závesné svietidlo s elegantným a decentným dizajnom
Produkty
GreenSpace Evo Mini Pendant, 3D printed, 22.2 W, 2700 lm, 4000 K, CRI>90, Bezdrôtové, Interact Ready
Informácie o radoch produktov
Popis
GreenSpace Evo Mini Pendant je trvalo udržateľné závesné svietidlo s elegantným a decentným dizajnom. Vďaka tomu je toto závesné svietidlo ideálnou voľbou v pohostinstve a maloobchodoch s módou. Telo vytvorené pomocou 3D tlače je najmenej z 65 % recyklovaných alebo bio-cirkulárnych materiálov. Chladič je potom vyrobený z 85 % recyklovaného hliníka. Vďaka svojmu kruhovému dizajnu je svietidlo upgradovateľné, opakovane použiteľné, plne servisovateľné a recyklovateľné. V kombinácii s vysokou energetickou účinnosťou je závesné svietidlo GreenSpace Evo Mini udržateľnou voľbou. Nové hlboké reflektory PerfectAccent zaisťujú svetelný efekt so zvýšeným leskom a lepším komfortom pre oči nakupujúcich. Ďalšie prispôsobenie farieb a textúr je možné prostredníctvom Philips MyCreation
Výhody
Elegantný a jemný dizajn sa perfektne hodí do každej inštalácie
Intenzívnejšie iskrivé svetlo a väčší optický komfort pre nakupujúcich vďaka hlbokým reflektorom PerfectAccent
Vlastnosti
Ľahký prístup k optike, LED a prednému sklu
Opraviteľné a rozšíriteľné pomocou štandardných nástrojov
Použitie
Výstraha a bezpečnosť
Čistenie optiky by sa malo vykonávať iba stlačeným vzduchom. Dotýkanie sa LED alebo reflektora je zakázané. Pre oblasti na prípravu jedla a oblasti s vysokou prašnosťou sa dôrazne odporúča použiť voliteľné predné sklo, pretože ho možno čistiť (suchou) handričkou z mikrovlákna.
Pri údržbe je potrebné výrobok vypnúť a nechať vychladnúť.