Slovensko - Slovenčina

Philips GreenSpace Evo Mini Pendant, Track Pendant, 3D printed, 11.7 W, 1700 lm, 3000 K, CRI>90

PT332T 17S/PW930 PSU HWB WH

Popis produktu

Track Pendant, Polykarbonát, Biela, Závesné, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 1700 lm, 11.7 W, 145 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, široké vyžarovanie od 40 do 80 stupňov, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda II

Objednávkový kód: 83817800
Úplný objednávkový kód: 872016983817800

Špecifikácie

Vymeniteľný svetelný zdroj
Áno
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Signify Circle
Servisná značka
Áno
Hodnotový rebríček
Technické údaje
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 910505104928 sk_SK pdf 258.5 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Installation instructions PT332 GreenSpace Evo Mini Pendant pdf 1.9 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910505104928_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910505104928_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - PT332T 17S/PW930 PSU HWB WH IES
Súbor Revit
PT332T 17S/PW930 PSU HWB WH 910505104928 ZIP
Dialux
ULD File - PT332T 17S/PW930 PSU HWB WH ULD
Relux
ROLF File - PT332T 17S/PW930 PSU HWB WH ROLFZ
LDT
LDT File - PT332T 17S/PW930 PSU HWB WH LDT