Philips GreenSpace Evo Mini Pendant, Track Pendant, 3D printed, 18.8 W, 2200 lm, 3000 K, CRI>90

PT332T 22S/PC930 PSU HMB BK

Popis produktu

Track Pendant, Polykarbonát, Čierna, Závesné, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 2200 lm, 18.8 W, 117 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, stredné vyžarovanie od 20 do 40 stupňov, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda II

Objednávkový kód: 83820800
Úplný objednávkový kód: 872016983820800

Špecifikácie

Vymeniteľný svetelný zdroj
Áno
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Signify Circle
Servisná značka
Áno
Hodnotový rebríček
Technické údaje
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 910505104931 sk_SK pdf 261.5 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Installation instructions PT332 GreenSpace Evo Mini Pendant pdf 1.9 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910505104931_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910505104931_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - PT332T 22S/PC930 PSU HMB BK IES
Súbor Revit
PT332T 22S/PC930 PSU HMB BK 910505104931 ZIP
Dialux
ULD File - PT332T 22S/PC930 PSU HMB BK ULD
Relux
ROLF File - PT332T 22S/PC930 PSU HMB BK ROLFZ
LDT
LDT File - PT332T 22S/PC930 PSU HMB BK LDT