Philips GreenSpace Evo Mini Pendant, Track Pendant, 3D printed, 22.2 W, 2700 lm, 4000 K, CRI>90, Bezdrôtové, Interact Ready

PT332T 27S/PW940 WIA HWB WH

Popis produktu

Track Pendant, Polykarbonát, Biela, Závesné, Bezdrôtový napájač pripravený na použitie so systémom Interact, 2700 lm, 22.2 W, 122 lm/W, PremiumWhite, 4000 K, (0.374, 0.364), CRI>90, Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, široké vyžarovanie od 40 do 80 stupňov, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda II

Objednávkový kód: 83821500
Úplný objednávkový kód: 872016983821500

Špecifikácie

Vymeniteľný svetelný zdroj
Áno
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Signify Circle
Servisná značka
Áno
Hodnotový rebríček
Technické údaje
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 910505104932 sk_SK pdf 373.8 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Installation instructions PT332 GreenSpace Evo Mini Pendant pdf 1.9 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910505104932_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910505104932_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - PT332T 27S/PW940 WIA HWB WH IES
Súbor Revit
PT332T 27S/PW940 WIA HWB WH 910505104932 ZIP
Dialux
ULD File - PT332T 27S/PW940 WIA HWB WH ULD
Relux
ROLF File - PT332T 27S/PW940 WIA HWB WH ROLFZ
LDT
LDT File - PT332T 27S/PW940 WIA HWB WH LDT