Slovensko - Slovenčina

Philips Maxos unify

Nový štandard kanálových systémov

Produkty

Informácie o radoch produktov

Popis

Prispôsobiteľný systém osvetľovacích kanálových systémov LED, ktorý spája osvedčené výhody elektrických líšt umožňujúcich flexibilné umiestnenie lineárnych panelov s rôznymi kombináciami svetelného toku a dĺžky so špeciálne navrhnutou optikou na nasmerovanie svetla tam, kde je to potrebné. Riešenie umožňujúce navrhovať nové projekty s optimálnym počtom lineárnych panelov a riešenie na modernizáciu starých inštalácií – vaše aplikácie budú zodpovedať tým najmodernejším štandardom v oblasti osvetlenia. Teraz a aj v budúcnosti.

Výhody

  • Jednoduchá modernizácia „starých“ elektrických jednotiek Maxos a TTX400 s významnými úsporami energie vďaka portfóliu UE

  • Prejdite na systémy Interact a ušetrite ešte viac

Vlastnosti

  • Zjednodušená ponuka panelov –> 1,5 m a 2,25 m, postavené na modulárnych komponentoch.

  • Vysoká účinnosť až do 200 lm/W v produktovom rade UE

Použitie

  • Potraviny a veľké reťazce
  • Výroba;
  • Sklady

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták radu
Localized commercial leaflet Maxos unify sk_SK pdf 500.8 kB
Dokument EcoDesign
EcoDesign pdf 1.4 MB

Vizuálne prvky

Family-Photographs-Maxos unify
Viaceré položky - Visuals
Súbor Revit
Revit file for mounting brackets zip 2.3 MB

Softvérové doplnky

Family-IES-Maxos unify
Viaceré položky - Software Plugins

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD Maxos unify 2215mm panel pdf 1.0 MB
Environmentálne informácie o produktoch
EPD Maxos unify 1478mm panel pdf 1.0 MB