Philips Maxos unify, Trunking light unit, UltraEfficient, 41 W, 1478 mm, 8000 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Úzke vyžarovanie, Textúrovaná, Čierna, IP20

LL551X 80S/840 UE DIA NB BK

Popis produktu

Trunking light unit, UltraEfficient, 1478 mm, Oceľ, Čierna, Signálna čierna (RAL 9004), Stmievanie Dali, pripravené na Interact System, 8000 lm, 41 W, 195 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Úzke vyžarovanie, Textúrovaná, Polymetylmetakrylát, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK03 | 0,3 J, Bezpečnostná trieda I, Jednotka zapojenia, 7-pólová

Objednávkový kód: 95501100
Úplný objednávkový kód: 872016995501100

Špecifikácie

Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Signify Circle
Servisná značka
Áno
Hodnotový rebríček
Technické údaje
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 910925870848 sk_SK pdf 418.3 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Maxos unify Installation instruction pdf 2.1 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910925870848_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910925870848_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - LL551X 80S/840 UE DIA NB BK IES
Súbor Revit
LL551X 80S/840 UE DIA NB BK 910925870848 ZIP
Dialux
ULD File - LL551X 80S/840 UE DIA NB BK ULD
Relux
ROLF File - LL551X 80S/840 UE DIA NB BK ROLFZ
LDT
LDT File - LL551X 80S/840 UE DIA NB BK LDT