Philips Maxos unify, Trunking light unit, UltraEfficient, 41 W, 1478 mm, 8000 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Široké vyžarovanie, Textúrovaná, Čierna, IP20
LL551X 80S/840 UE DIA WB BK
Popis produktu
Trunking light unit, UltraEfficient, 1478 mm, Oceľ, Čierna, Signálna čierna (RAL 9004), Stmievanie Dali, pripravené na Interact System, 8000 lm, 41 W, 195 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Široké vyžarovanie, Textúrovaná, Polymetylmetakrylát, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK03 | 0,3 J, Bezpečnostná trieda I, Jednotka zapojenia, 7-pólová
Špecifikácie
- Počet jednotiek predradníka
- 1 jednotka
- Vrátane napájača
- Áno
- Hodnotenie trvalej udržateľnosti
- Signify Circle
- Servisná značka
- Áno
- Hodnotový rebríček
- Technické údaje
- Záručná lehota
- 5 rokov