Slovensko - Slovenčina

Philips Maxos unify, Trunking light unit, 48 W, 1478 mm, 8000 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Úzke vyžarovanie, Textúrovaná, Biela, IP20

LL551X 80S/840 NE DIA NB WH

Popis produktu

Trunking light unit, 1478 mm, Oceľ, Biela, Signálna biela (RAL 9003), Stmievanie Dali, pripravené na Interact System, 8000 lm, 48 W, 167 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Úzke vyžarovanie, Textúrovaná, Polymetylmetakrylát, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK03 | 0,3 J, Bezpečnostná trieda I, Jednotka zapojenia, 7-pólová

Objednávkový kód: 95497700
Úplný objednávkový kód: 872016995497700

Špecifikácie

Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Signify Circle
Servisná značka
Áno
Hodnotový rebríček
Technické údaje
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 910925870844 sk_SK pdf 399.1 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Maxos unify Installation instruction pdf 2.1 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910925870844_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910925870844_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - LL551X 80S/840 NE DIA NB WH IES
Súbor Revit
LL551X 80S/840 NE DIA NB WH 910925870844 ZIP
Dialux
ULD File - LL551X 80S/840 NE DIA NB WH ULD
Relux
ROLF File - LL551X 80S/840 NE DIA NB WH ROLFZ
LDT
LDT File - LL551X 80S/840 NE DIA NB WH LDT