Philips CoreLine FastSet, surface-mounted
Montujte efektívnejšie, dokončite skôr. Vyberte si dlhotrvajúcu spoľahlivosť a výkon
Produkty
Informácie o radoch produktov
Popis
Philips CoreLine FastSet je 1:1 energeticky účinná LED náhrada za konvenčné vnútorné povrchovo montované svietidlá. Vzhľadom na identické svetelné výkony ako žiarivkové osvetlenie nie je potrebné vykonávať nové výpočty osvetlenia pre projekty modernizácie – vďaka dizajnu „všetko v jednom“ môžete prepínať medzi náhradnými teplotami chromatickosti (CCT) a svetelným výkonom v rovnakom svietidle tak, aby presne vyhovovali vašim potrebám. Inštalácia týchto LED svietidiel na povrch je tiež rýchla a flexibilná, s možnosťou jednoduchého prepojenia alebo vstupu kábla z boku či zadnej strany svietidla. To znamená, že vnútorné LED svietidlá CoreLine FastSet s povrchovou montážou je možné ľahko inštalovať ako samostatné svietidlo, priamo na povrch alebo pomocou montážnych držiakov. Vďaka rovným koncovým krytom a montáži koniec ku koncu môžete vytvoriť súvislú líniu svetla. Je tiež jednoduché spojiť ich s ďalšími svietidlami CoreLine Fastset a vytvoriť harmonické a súvislé línie svetla. V prípade potreby je k dispozícii aj príslušenstvo na prispôsobenie svietidiel CoreLine na závesnú montáž. Ako by ste od spoločnosti Philips očakávali, bezpečnosť je navrhnutá v každom svietidle CoreLine FastSet. Nielen, že majú certifikáciu IP44 a IK06 v prípade ochrany voči náhodnému nárazu, bezpečnostné kolíky na kryte svietidla tiež bránia jeho pádu. Pre aplikácie inteligentného osvetlenia sú k dispozícii možnosti Interact Ready. S povrchovo montovanými LED svietidlami CoreLine FastSet máte dokonalé riešenie pre frekventované priestory, ako sú chodby a schodiskové osvetlenie.
Výhody
Modernizácia výmenou za energeticky úsporné LED
Všetko v jednom: prepínajte medzi štyrmi svetelnými účinnosťami (od 1 700 lm do 6 000 lm) a dvoma teplotami chromatickosti (3 000 K, 4 000 K) v jednom svietidle
Vlastnosti
Až 154 lm/W
Identické svetelné účinnosti ako žiarivky 2 400 – 6 000 lm