Slovensko - Slovenčina

Philips CoreLine FastSet, surface-mounted, 34 W, L1160 mm, 4800 lm, 4000 K

SM155C 48S/840 PSU TW3 PI5 L1160

Popis produktu

L1160 mm, Oceľ, Biela, Signálna biela (RAL 9003), Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 4800 lm, 34 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<3, Opálové, Opálové, Polykarbonát, IP20/44 | Ochrana pred dotykom rukou; ochrana pred dotykom káblom a odolnosť proti ostriekaniu, IK06 | 1 J, Bezpečnostná trieda I, Zástrčný konektor, 5-pólový, Prekáblovanie cez priechodku, 3-fázové

Objednávkový kód: 51013599
Úplný objednávkový kód: 872016951013599

Špecifikácie

Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Servisná značka
Áno
Hodnotový rebríček
Výkon
Záručná lehota
5 rokov
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Unclassified

Súbory na stiahnutie

Letáky

Text ponuky
Tender text - SM155C 48S/840 PSU TW3 PI5 L1160 txt 3.8 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 911401841185 sk_SK pdf 496.7 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Installation Instructions CoreLine FastSet SM155C pdf 16.9 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-911401841185_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-911401841185_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - SM155C 48S/840 PSU TW3 PI5 L1160 IES
Súbor Revit
SM155C 48S/840 PSU TW3 PI5 L1160 911401841185 ZIP
Dialux
ULD File - SM155C 48S/840 PSU TW3 PI5 L1160 ULD
Relux
ROLF File - SM155C 48S/840 PSU TW3 PI5 L1160 ROLFZ
LDT
LDT File - SM155C 48S/840 PSU TW3 PI5 L1160 LDT

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD Philips CoreLine Fastset surface mounted SM155C 48S 840 PSU TW3 PI5 L1160 911401841185 pdf 608.3 kB