Philips CoreLine FastSet, surface-mounted, All-in, 20.5 W, L602 mm, 2600 lm, 3000 K, 4000 K, Bezdrôtové, Interact Ready

SM155C 26S/830_840 WIA TW3 PI5 L602

Popis produktu

L602 mm, Oceľ, Biela, Signálna biela (RAL 9003), Bezdrôtový napájač pripravený na použitie so systémom Interact, All-in, Multi Color Temperature, 2600 lm, 20.5 W, 130 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<3;(0.44,0.40)SDCM<3, Opálové, Opálové, Polykarbonát, IP20/44 | Ochrana pred dotykom rukou; ochrana pred dotykom káblom a odolnosť proti ostriekaniu, IK06 | 1 J, Bezpečnostná trieda I, Zástrčný konektor, 5-pólový, Prekáblovanie cez priechodku, 3-fázové

Objednávkový kód: 75072299
Úplný objednávkový kód: 872016975072299

Špecifikácie

Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Unclassified
Servisná značka
Áno
Hodnotový rebríček
Výkon
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Text ponuky
Tender text - SM155C 26S/830_840 WIA TW3 PI5 L602 txt 4.0 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 911401803487 sk_SK pdf 870.3 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Installation Instructions CoreLine FastSet SM155C pdf 16.9 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-911401803487_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-911401803487_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - SM155C 26S/830_840 WIA TW3 PI5 L602 IES
Súbor Revit
SM155C 26S/830_840 WIA TW3 PI5 L602 911401803487 ZIP
Dialux
ULD File - SM155C 26S/830_840 WIA TW3 PI5 L602 ULD
Relux
ROLF File - SM155C 26S/830_840 WIA TW3 PI5 L602 ROLFZ
LDT
LDT File - SM155C 26S/830_840 WIA TW3 PI5 L602 LDT

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD Philips SM155C 26S 830 840 WIA TW3 PI5 L602 911401803487 pdf 699.9 kB