Philips CoreLine FastSet, surface-mounted, All-in, 34.5 W, 20.5 W, L1160 mm, 3000 lm, 4800 lm, 3000 K, 4000 K, DALI, EL-DC
SM155C 30_48S/830_840 PSED TW1 PI5 L1160
Popis produktu
L1160 mm, Oceľ, Biela, Signálna biela (RAL 9003), Napájacia jednotka s rozhraním DALI, kompatibilná s jednosmerným prúdom pre centrálne núdzové osvetlenie (integrované), All-in, Multi Lumen, All-in, Multi Color Temperature, 3000 lm, 4800 lm, 34.5 W, 20.5 W, 146 lm/W, 139 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<3;(0.44,0.40)SDCM<3, Opálové, Opálové, Polykarbonát, IP20/44 | Ochrana pred dotykom rukou; ochrana pred dotykom káblom a odolnosť proti ostriekaniu, IK06 | 1 J, Bezpečnostná trieda I, Zástrčný konektor, 5-pólový, Prekáblovanie cez priechodku, 1-fázové, Centrálne núdzové osvetlenie ovládané jednosmerným prúdom
Špecifikácie
- Počet jednotiek predradníka
- 1 jednotka
- Vrátane napájača
- Áno
- Hodnotenie trvalej udržateľnosti
- Unclassified
- Servisná značka
- Áno
- Hodnotový rebríček
- Výkon
- Záručná lehota
- 5 rokov