Signify OptiVision LED gen3.5

OptiVision LED gen3.5 – inteligentné osvetlenie priestranstiev a rekreačných športovísk

Produkty

Informácie o radoch produktov

Popis

Systém osvetlenia svetlometmi OptiVision LED gen3.5 predstavuje kompletné riešenie pre aplikácie osvetlenia priestranstiev a rekreačných športovísk, od tých najjednoduchších po najkomplexnejšie. Vysokoúčinný svetlomet sa dodáva s jednodielnym tlakovo liatym puzdrom, v ktorom sú osadené 2 a 3 LED zdroje, ktoré fungujú aj s externým napájacím boxom – samostatným na použitie v určitej vzdialenosti od svetlometu (BV) alebo predmontovaným na montážnu konzolu svetlometu (HGB) pre jednoduchšiu inštaláciu a nižšie počiatočné náklady. Spĺňa najvyššie výkonnostné štandardy, poskytuje vynikajúce svetlo, kvalitu, rovnomernosť a zaisťuje bezpečnosť a vizuálny komfort.

Výhody

  • Široká ponuka optiky zabezpečuje optickú účinnosť a umožňuje vysoko presné vyžarovanie svetla s minimálnou úrovňou nežiaduco rozptýleného svetla

  • Nulový sklon umožňuje nízku hodnotu sCx pre projekty, ktoré chcú opätovne použiť inštalované stĺpové konštrukcie s cieľom minimalizovať potrebné investície. Nulový uhol sklonu navyše prispieva k vyššiemu pohodliu a nižšiemu počtu sťažností obyvateľov na rušivé vyžarovanie svetla.

Vlastnosti

  • Jednodielne teleso z tlakovej liatiny so stupňom ochrany IP66 proti prachu a vode

  • Široké rozpätie tolerancie teploty okolia umožňuje použitie na rôznych športoviskách a v aplikáciách plošného osvetlenia

Použitie

  • Logistické oblasti (prístavy)
  • Osvetlenie odbavovacích plôch (letiská), parkovísk a priemyselných areálov
  • Osvetlenie rekreačných športovísk (futbal, hokej, basketbal, golf, tenis atď.)

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták radu
Localized commercial leaflet OptiVision LED gen3.5 sk_SK pdf 537.1 kB
Pokyny na montáž
Mounting instructions OptiVision gen3.5 pdf 5.3 MB
Dokument EcoDesign
EcoDesign pdf 698.2 kB

Vizuálne prvky

Family-Photographs-OptiVision LED gen3.5
Viaceré položky - Visuals

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-OptiVision-gen3-5-Small-BVP518-Ref-912300060433 pdf 1.1 MB
Environmentálne informácie o produktoch
EPD-OptiVision-gen3-5-Large-BVP528-Ref-912300060442 pdf 1.1 MB