Slovensko - Slovenčina

Philips Svetlomety Ledinaire All-in, 50 W, 5500 lm, 6000 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, CRI80, Symetrická, IP65

BVP167 LED60/830_40_65 PSU 50W SWB

Popis produktu

Hliníkový odliatok, Sivá, Dopravná sivá B (RAL 7043), Jedna vrstva prášku, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), All-in, Multi Color Temperature, 5500 lm, 6000 lm, 50 W, 120 lm/W, 110 lm/W, 3000 K, 4000 K, 6500 K, (0.440,0.403); (0.369,0.364); (0.313,0.337) SDCM<5, CRI80, Symetrická, IP65 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti silnému prúdu vody, IK07 | 2 J, zosilnené, Bezpečnostná trieda I, Úroveň prepäťovej ochrany do 1,5 kV v diferenciálnom režime a 1,5 kV v bežnom režime, 1,0 m kábel bez zástrčky, Voľný prívod/káble

Objednávkový kód: 73604799
Úplný objednávkový kód: 872016973604799

Špecifikácie

Kód radu svetelného zdroja
LED60S [LED Module, system flux 6000 lm]
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Unclassified
Typ systému svetelného zdroja
LED system in flux
Servisná značka
Nie
Hodnotový rebríček
Hodnota
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 911401874386 sk_SK pdf 557.0 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Mounting instruction Ledinaire Floodlight All-in SWB pdf 7.8 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-911401874386_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-911401874386_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - BVP167 LED60/830_40_65 PSU 50W SWB ies 6.0 kB
LDT
LDT File - BVP167 LED60/830_40_65 PSU 50W SWB ldt 4.6 kB

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD PHILIPS BVP167 LED60 830 40 65 PSU 50W SWB 911401874386 pdf 654.0 kB
Environmentálne informácie o produktoch
EPD Philips Ledinaire Floodlights All-in BVP167 50W pdf 1.1 MB