Philips Svetlomety Ledinaire All-in, 20 W, 2200 lm, 2400 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, CRI80, Symetrické široké vyžarovanie, IP65
BVP167 LED24/830_40_65PSU 20W SWB WH
Popis produktu
Hliníkový odliatok, Biela, Signálna biela (RAL 9003), Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), All-in, Multi Color Temperature, 2200 lm, 2400 lm, 20 W, 120 lm/W, 110 lm/W, 3000 K, 4000 K, 6500 K, (0.440,0.403); (0.369,0.364); (0.313,0.337) SDCM<5, CRI80, Symetrické široké vyžarovanie, IP65 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti silnému prúdu vody, IK07 | 2 J, zosilnené, Bezpečnostná trieda I, 2/2 kV kV, 1,0 m kábel bez zástrčky
Špecifikácie
- Kód radu svetelného zdroja
- -
- Počet jednotiek predradníka
- 1 jednotka
- Vrátane napájača
- Áno
- Hodnotenie trvalej udržateľnosti
- Unclassified
- Typ systému svetelného zdroja
- LED
- Servisná značka
- Nie
- Hodnotový rebríček
- Hodnota
- Záručná lehota
- 5 rokov