Slovensko - Slovenčina

Philips Svetlomety Ledinaire All-in, 100 W, 11000 lm, 12000 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, CRI80, Symetrické široké vyžarovanie, IP65

BVP169 LED120/830_40_65PSU 100W SWB WH

Popis produktu

Hliníkový odliatok, Biela, Signálna biela (RAL 9003), Napájač integrovaný na LED platni (DoB), All-in, Multi Color Temperature, 11000 lm, 12000 lm, 100 W, 120 lm/W, 110 lm/W, 3000 K, 4000 K, 6500 K, (0.440,0.403); (0.369,0.364); (0.313,0.337) SDCM<5, CRI80, Symetrické široké vyžarovanie, IP65 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti silnému prúdu vody, IK08 | 5 J, chránené pred vandalizmom, Bezpečnostná trieda I, 4/4 kV kV, 2,0 m kábel bez zástrčky

Objednávkový kód: 34221899
Úplný objednávkový kód: 872110334221899

Špecifikácie

Kód radu svetelného zdroja
-
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Unclassified
Typ systému svetelného zdroja
LED
Servisná značka
Nie
Hodnotový rebríček
Hodnota
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 911401866288 sk_SK pdf 492.1 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Installation Instruction Ledinaire Floodlight All-in pdf 2.9 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-911401866288_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-911401866288_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - BVP169 LED120/830_40_65PSU 100W SWB WH ies 6.0 kB
LDT
LDT File - BVP169 LED120/830_40_65PSU 100W SWB WH ldt 6.0 kB

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD Philips Ledinaire Floodlights All-in BVP169 100W SWB pdf 1.1 MB