TownGuide Performer – flexibilný a moderný dizajn pre všetky spôsoby použitia
Rodina svietidiel TownGuide Performer pozostáva zo šiestich rozpoznateľných, no zároveň moderných tvarov: plochý kužeľ, miska, klasický kužeľ, klasické T, T a Tzero. Každé svietidlo má možnosť výberu čírej (PCC), priesvitnej (PCTR) alebo matnej (PCF) misky (okrem Tzero, ktoré je dostupné iba s čírou miskou). Vďaka širokej škále svetelných tokov, neutrálne bielym alebo teplým bielym LED svetelným zdrojom a širokej škále špecializovanej optiky pre nižšie montážne výšky je jednoduché vybrať si verziu, ktorá najlepšie vyhovuje špecifickým požiadavkám vášho projektu. To všetko v kombinácii s dlhou životnosťou 100 000 prevádzkových hodín. Okrem toho má TownGuide Performer rôzne možnosti ovládacieho systému, vďaka ktorým sa toto svietidlo môže stať neoddeliteľnou súčasťou inteligentných programov na znižovanie spotreby energie. Patria sem samostatné ovládanie stmievania LumiStep, DynaDimmer a LineSwitch, skupinové ovládanie Coded Mains až po bezproblémové diaľkové pripojenie so softvérom na správu osvetlenia Interact. Inštalácia je jednoduchá. Vďaka bajonetovému píšťalovému konektoru s priechodkou integrovanou v prírube nie je pri montáži potrebné svietidlo vôbec otvárať. Aplikácia Signify Service tag ponúka priamy prístup ku všetkým relevantným údajom, čím sa zabezpečuje aj jednoduchá údržba. Vynaložili sme maximálne úsilie, aby boli celkové náklady na vlastníctvo (TCO) svietidla čo najzaujímavejšie. A keďže TownGuide Performer je špecializované LED svietidlo kompatibilné s rôznymi riadiacimi systémami, v porovnaní s konvenčným osvetlením dosahuje značné úspory nákladov na energiu a údržbu.
Ponuka LED svetelných zdrojov, farieb svetla (2 700 K, 3 000 K, 4 000 K) a optiky
Významná úspora energie a uhlíka v porovnaní s HPL ortuťovými, SON-T a PL-L kompaktnými žiarivkami (až 80 % s CLO alebo možnosťou stmievania)
Šesť dizajnov, ktoré ladia s okolitým prostredím a skrášľujú ho
Nová montáž alebo priama náhrada