Slovensko - Slovenčina

Signify TownGuide Performer, Urban road & street light, 19.6 W, 2204 lm, 4000 K, CRI70, Stredné vyžarovanie, Bezpečnostná trieda II, IP66, SRG6-6

BDP104 LED30/740 II DM PCC SI CLO-LS-8 6

Popis produktu

Urban road & street light, Hliník, Strieborná, Na vrchol stĺpa pre priemer 62 mm, Napájacia jednotka s riadením DynaDimmer a stabilným svetelným výkonom (integrované), Stabilný svetelný výkon a stmievanie LumiStep – 8 hodín, 2204 lm, 19.6 W, 115 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, CRI70, Stredné vyžarovanie, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK10 | 20 J, odolné proti vandalizmu, Bezpečnostná trieda II, Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 6 kV v bežnom režime, Skrutkovacia pripájacia svorkovnica, 5-pólová

Objednávkový kód: 90623000
Úplný objednávkový kód: 871829190623000

Špecifikácie

Kód radu svetelného zdroja
LED30 [LED module 3000 lm]
Vymeniteľný svetelný zdroj
Áno
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Typ systému svetelného zdroja
LED
Servisná značka
Áno
Technológia osvetlenia
LED
Hodnotový rebríček
Výkon
Záručná lehota
5 rokov
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Unclassified

Súbory na stiahnutie

Letáky

Text ponuky
Tender text - BDP104 LED30/740 II DM PCC SI CLO-LS-8 6 txt 5.8 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 910500991024 sk_SK pdf 106.9 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Installation instruction TownGuide pdf 1.6 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910500991024_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910500991024_EU
Viaceré položky - Visuals
CAD výkresy
3D-m3d m3d 19.0 kB
CAD výkresy
3D-r3d r3d 281.3 kB
CAD výkresy
3D-max max 1.2 MB