Slovensko - Slovenčina

Signify TownGuide Performer, Urban road & street light, 40 W, 2300 lm, 3000 K, CRI80, Programovateľné (cez DALI alebo NFC) samostatné stmievanie, Symetrické vyžarovanie, Bezpečnostná trieda II, IP66, SRG6-6

BDP101 LED60/830 II DS PCF SI CLO-DDF2 6

Popis produktu

Urban road & street light, Hliník, Strieborná, Na vrchol stĺpa pre priemer 62 mm, Napájacia jednotka s riadením DynaDimmer a stabilným svetelným výkonom (integrované), Stabilný svetelný výkon a DynaDimmer s pevnými predvoľbami, verzia 2, 2300 lm, 40 W, 62 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Symetrické vyžarovanie, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK10 | 20 J, odolné proti vandalizmu, Bezpečnostná trieda II, Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 6 kV v bežnom režime, Skrutkovacia pripájacia svorkovnica, 5-pólová

Objednávkový kód: 90614800
Úplný objednávkový kód: 871829190614800

Špecifikácie

Kód radu svetelného zdroja
LED60 [LED module 6000 lm]
Vymeniteľný svetelný zdroj
Áno
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Typ systému svetelného zdroja
LED
Servisná značka
Áno
Technológia osvetlenia
LED
Hodnotový rebríček
Výkon
Záručná lehota
5 rokov
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Unclassified

Súbory na stiahnutie

Letáky

Text ponuky
Tender text - BDP101 LED60/830 II DS PCF SI CLO-DDF2 6 txt 5.9 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 910500991015 sk_SK pdf 239.0 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Installation instruction TownGuide pdf 1.6 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910500991015_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910500991015_EU
Viaceré položky - Visuals
CAD výkresy
3D-max max 1.1 MB
CAD výkresy
OF3D_BDP100i_0003-3D - drawing SAT 14.3 kB
CAD výkresy
3D-r3d r3d 234.0 kB
CAD výkresy
OF3D_BDP100i_0003-3D - drawing DWG 146.9 kB
CAD výkresy
OF3D_BDP100i_0003-3D - drawing DXF 209.3 kB
CAD výkresy
3D-m3d m3d 15.5 kB