Slovensko - Slovenčina

Signify TownGuide Performer, Urban road & street light, 39 W, 4500 lm, 4000 K, CRI70, Symetrické vyžarovanie, Bezpečnostná trieda II, IP66, SRG6-6

BDP100 LED60/740 II DS PCC SI LS-6 62P

Popis produktu

Urban road & street light, Hliník, Strieborná, Na vrchol stĺpa pre priemer 62 mm, Napájacia jednotka s riadením DynaDimmer, Stmievanie LumiStep – 6 hodín, 4500 lm, 39 W, 118 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, CRI70, Symetrické vyžarovanie, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK10 | 20 J, odolné proti vandalizmu, Bezpečnostná trieda II, Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 6 kV v bežnom režime, Skrutkovacia pripájacia svorkovnica, 5-pólová

Objednávkový kód: 91004600
Úplný objednávkový kód: 871829191004600

Špecifikácie

Kód radu svetelného zdroja
LED60 [LED module 6000 lm]
Vymeniteľný svetelný zdroj
Áno
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Typ systému svetelného zdroja
LED
Servisná značka
Áno
Technológia osvetlenia
LED
Hodnotový rebríček
Výkon
Záručná lehota
5 rokov
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Unclassified

Súbory na stiahnutie

Letáky

Text ponuky
Tender text - BDP100 LED60/740 II DS PCC SI LS-6 62P txt 6.3 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 910500991064 sk_SK pdf 133.9 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Installation instruction TownGuide pdf 1.6 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910500991064_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910500991064_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - BDP100 LED60/740 II DS PCC SI LS-6 62P IES
Dialux
ULD File - BDP100 LED60/740 II DS PCC SI LS-6 62P ULD
Relux
ROLF File - BDP100 LED60/740 II DS PCC SI LS-6 62P ROLFZ
LDT
LDT File - BDP100 LED60/740 II DS PCC SI LS-6 62P LDT