Signify Metropole LED gen2, Post-top, 15.8 W, D484 mm; H546 mm, 1828 lm, 3000 K, CRI80, Programovateľné (cez DALI alebo NFC) samostatné stmievanie, Symetrická, CLO-DDF2, Bezpečnostná trieda II, IP66, MSP, SRG6-10

BPS430LED25/830II S LO CLODDF2ASDM10EC6K

Popis produktu

Post-top, D484 mm; H546 mm, Polykarbonát, Číra, Svetlosivá (RAL7035), Povrch s ochranou pred morskou soľou, Napájacia jednotka s riadením DynaDimmer a stabilným svetelným výkonom (integrované), Stabilný svetelný výkon a DynaDimmer s pevnými predvoľbami, verzia 2, 1828 lm, 15.8 W, 116 lm/W, 3000 K, (0.43,0.40) SDCM<0.003, CRI80, Symetrická, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK10 | 20 J, odolné proti vandalizmu, Bezpečnostná trieda II, Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 10 kV v bežnom režime, 6,0 m kábel bez zástrčky, Voľný prívod/káble

Objednávkový kód: 13170500
Úplný objednávkový kód: 872016913170500

Špecifikácie

Kód radu svetelného zdroja
LED25 [LED Module 2500 lm]
Vymeniteľný svetelný zdroj
Áno
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Unclassified
Typ systému svetelného zdroja
LED
Servisná značka
Áno
Hodnotový rebríček
Výkon
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 919008636803 sk_SK pdf 240.5 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Mounting instruction of Metropole LED gen2 pdf 2.3 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-919008636803_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-919008636803_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - BPS430LED25/830II S LO CLODDF2ASDM10EC6K IES
Dialux
ULD File - BPS430LED25/830II S LO CLODDF2ASDM10EC6K ULD
Relux
ROLF File - BPS430LED25/830II S LO CLODDF2ASDM10EC6K ROLFZ
LDT
LDT File - BPS430LED25/830II S LO CLODDF2ASDM10EC6K LDT

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
Environmental product declaration for Denmark pdf 1.3 MB
Environmentálne informácie o produktoch
Environmental product declaration for Sweden pdf 799.0 kB