Produkty
Informácie o radoch produktov
Popis
Svietidlo Metropole LED gen2 na vrch stĺpa je perfektným riešením pre vytvorenie prívetivého mestského prostredia. Vyvažuje komfort a nevtieravé osvetlenie v decentnom dizajne a vyžaruje príjemnú, neoslňujúcu, jemnú žiaru, ktorá pozdvihne atmosféru každého vonkajšieho priestoru. Metropole, pôvodne navrhnutý pred 25 rokmi, bol omladený moderným a minimalistickým dizajnom. Nová verzia sa vyznačuje moderným vzhľadom, ktorý vyhovuje potrebám dnešných miest a obcí. Svietidlo Metropole LED gen2 je navrhnuté tak, aby vyžarovalo nepriame, symetrické, neoslňujúce svetlo zo svetelného zdroja skrytého na dne optiky. Svetlo je nasmerované nadol pomocou horného reflektora, čím sa znižuje svetelné znečistenie a zaisťuje sa, že svetlo smeruje presne tam, kde je to potrebné. Horný reflektor tiež pomáha rovnomerne rozptyľovať svetlo a rozdeľuje mäkké, pohodlné svetlo bez oslnenia. Obyvatelia nebudú rušení svetlom vyžarovaným zo svietidla, pretože je možné jednoducho pridať mriežku, ktorá zabráni prenikaniu svetla do okolitých domov. Metropole LED gen2 je k dispozícii v teplejších farebných teplotách, ktoré minimalizujú rušenie nočnej divočiny a rešpektujú integritu okolitého prostredia. Metropole LED gen2 je navrhnutý s ohľadom na obehové hospodárstvo. Hliníkové časti sú vyrobené z 88% recyklovaného materiálu. Svietidlo umožňuje modernizáciu a servis počas svojej životnosti. Na konci životnosti je možné svietidlo rozobrať a diely recyklovať. Svietidlo Metropole LED gen2 je navyše vybavené špičkovou zásuvkou s prípravou na systém Zhaga-D4i (ZD4i), vďaka čomu je kompatibilné s pokročilými systémami riadenia osvetlenia s cieľom zvýšiť úsporu energie, ako je napr. systém Interact.
Výhody
Mäkká, pohodlná, neoslňujúca žiara
Čistý, minimalistický dizajn, ktorý diskrétne zapadne do akéhokoľvek mestského prostredia
Vlastnosti
Nepriame generovanie svetla poskytuje pohodlné svetlo s veľmi vysokou triedou indexu oslnenia (D6 s použitím symetrického rozloženia)
Symetrická distribúcia znižuje vyžarovanie svetla nahor na 5,5 %, čím sa dosahuje 50 % zníženie ULR v porovnaní s inými svietidlami s nepriamym osvetlením