Philips HF-Selectalume II pre TL-D

Cenovo dostupné robustné riešenie

Produkty

HF-S 118/136 TL-D II 220-240V 50/60Hz
913713032166
HF-S 158 TL-D II 220-240V 50/60Hz
913713032266
HF-S 218/236 TL-D II 220-240V 50/60Hz
913713032466
HF-S 258 TL-D II 220-240V 50/60Hz
913713032566
HF-S 3/4 18 TL-D II 220-240V 50/60Hz
913713032666

Informácie o radoch produktov

Popis

HF-Selectalume II je spoľahlivé, úzke a cenovo dostupné žiarivkové riešenie, ktoré sa vyznačuje nízkymi nákladmi, výnimočnou technológiou na úsporu energie, flexibilitou systému a neprekonateľným výkonom. Nízkonákladové riešenie HF-Selectalume II má robustný dizajn, ktorý spĺňa všetky platné medzinárodné normy týkajúce sa bezpečnosti a výkonu. Riešenie HF-Selectalume II je určené na používanie s interiérovými svietidlami, ako sú reflektory, stropné alebo vstavané svietidlá, ktoré sa používajú najmä v kanceláriách, predajniach, priemyselných prevádzkach, hoteloch, reštauráciách a iných oblastiach, kde sú nainštalované riadiace zariadenia s nepravidelným zapínaním a vypínaním.

Výhody

  • Automatický opätovný štart (po poklese napätia alebo výmene svetelného zdroja) zaručuje jednoduché ovládanie a bezproblémovú výmenu zdrojov.

  • Núdzová prevádzka s použitím jednosmerného prúdu a v súlade s normami IEC/EN 60598-2-22 pre svietidlá

Vlastnosti

  • Spĺňa požiadavky označení CE a Kema-Keur

  • Priemerná životnosť viac ako 50 000 hodín pri teplote Ta = 50 °C

Použitie

  • Ideálny pre priestory, kde sa vyžaduje zníženie výkonu na štvorcový meter alebo prevádzkových nákladov
  • Systémy s nainštalovanými riadiacimi zariadeniami s príležitostným zapínaním a vypínaním (napríklad v priestoroch, v ktorých napájanie zapínajú a vypínajú snímače pohybu alebo osvetlenia)
  • Profesionálne interiérové použitie s dlhým prevádzkovým časom, napríklad v kancelárskych budovách, telefonických centrách, triedach v škole, hoteloch, obchodných domoch, maloobchodných predajniach, supermarketoch, obchodoch s tovarom dennej potreby, priemyselných priestoroch s dlhým prevádzkovým časom (napríklad na chodbách a v nízko zavesených profilových systémoch) a na mestských parkoviskách

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták radu
Localized commercial leaflet HF-Selectalume II pre TL-D sk_SK pdf 760.5 kB

Vizuálne prvky

Family-Photographs-HF-Selectalume II pre TL-D
Viaceré položky - Visuals