Philips HF-S 118/136 TL-D II 220-240V 50/60Hz

Popis produktu

Philips HF-S 118/136 TL-D II 220-240V 50/60Hz

Objednávkový kód: 913713032166
Úplný objednávkový kód: 872790090551900

Špecifikácie

Vstupné napätie
220 až 240 V
Sieťová frekvencia
50 to 60 Hz
Vstupná frekvencia
50 až 60 Hz
Zemný zvodový prúd (max.)
0,5 mA
Šírka nárazového prúdu
0,35 ms
Špička nárazového prúdu (max.)
18 A
Počet produktov pri modeli MCB (16A, typ B) (nom.)
28

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 913713032166 sk_SK pdf 457.8 kB

Brožúry

Vyhlásenie o zhode
Declaration of conformity - HF-S 118/136 TL-D II 220-240V 50/60Hz pdf 262.9 kB
Hárok s ďalšími údajmi
GSAD_HFSIITL5_0004-Additional datasheet PDF 13.5 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-913713032166_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-913713032166_EU
Viaceré položky - Visuals