Philips HF-S 218/236 TL-D II 220-240V 50/60Hz

Popis produktu

Philips HF-S 218/236 TL-D II 220-240V 50/60Hz

Objednávkový kód: 913713032466
Úplný objednávkový kód: 872790090553300

Špecifikácie

Vstupné napätie
220 až 240 V
Sieťová frekvencia
50 to 60 Hz
Vstupná frekvencia
50 až 60 Hz
Zemný zvodový prúd (max.)
0,5 mA
Šírka nárazového prúdu
0,35 ms
Špička nárazového prúdu (max.)
18 A
Počet produktov pri modeli MCB (16A, typ B) (nom.)
28

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 913713032466 sk_SK pdf 457.9 kB

Brožúry

Hárok s ďalšími údajmi
GSAD_HFSIITL5_0003-Additional datasheet PDF 18.5 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-913713032466_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-913713032466_EU
Viaceré položky - Visuals