Philips HF-S 3/4 18 TL-D II 220-240V 50/60Hz

Popis produktu

Philips HF-S 3/4 18 TL-D II 220-240V 50/60Hz

Objednávkový kód: 913713032666
Úplný objednávkový kód: 872790090555700

Špecifikácie

Vstupné napätie
220 až 240 V
Sieťová frekvencia
50 to 60 Hz
Vstupná frekvencia
50 až 60 Hz
Zemný zvodový prúd (max.)
0,5 mA
Šírka nárazového prúdu
0,35 ms
Špička nárazového prúdu (max.)
18 A
Počet produktov pri modeli MCB (16A, typ B) (nom.)
28

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 913713032666 sk_SK pdf 457.8 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-913713032666_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-913713032666_EU
Viaceré položky - Visuals