România - Română
Criteriile Cercului Signify

Criteriile Cercului Signify

Cercul Signify explicat: raportarea veniturilor și definiții.

Scopul Cercului Signify este de a ajuta utilizatorii profesioniști și clienții să identifice produse fiabile, aliniate cu principiile economiei circulare. Programul Signify Circle este lansat mai întâi în portofoliul profesional pentru piața europeană.

 

Terminologia utilizată în cadrul inițiativei Signify Circle se bazează pe standardele și reglementările enumerate în partea de jos a acestei pagini. Întrucât în prezent nu există o modalitate universal recunoscută de a identifica produsele de iluminat din economia circulară, Signify și-a stabilit propriile criterii.

 

Criteriile Signify Circle se bazează pe Cadrul de taxonomie al UE și pe Standardele europene de raportare privind sustenabilitatea (ESRS E5) în temeiul Directivei privind raportarea corporativă privind sustenabilitatea (CSRD).

 

Prin stabilirea cerințelor acestor criterii, Signify se străduiește să obțină o performanță solidă de circularitate pentru toate proprietățile relevante ale unui produs, asigurându-se în același timp că performanța iluminatului și rentabilitatea sunt, de asemenea, excelente. Identificatorul vizual Signify Circle marchează produsele și soluțiile care îndeplinesc cerințe specifice definite de Signify pentru un set definit de criterii. Cerințele pentru aceste criterii pot varia în funcție de tipul de produs. Aceste criterii și, prin urmare, identificatorul vizual Signify Circle nu sunt destinate să înlocuiască nicio marcă oficială, certificare sau standard similar, iar Signify intenționează să se conformeze atunci când devine disponibilă o marcă completă recunoscută pentru soluții de iluminat.

 

Pentru consecvență, transparență și credibilitate, Signify raportează public procentul din veniturile Signify Circle din cadrul programului său de sustenabilitate Brighter Lives, Better World 2030. Această raportare reflectă cât de eficient promovează compania circularitatea în sectorul iluminatului profesional.

 

Veniturile Signify Circle reprezintă vânzările portofoliului profesional pe piața europeană:
 

  • Produse clasificate drept produse Signify Circle,
  • Light-as-a-service și produse recondiționate,
  • Piese de schimb și kituri de modernizare.

 

Corpuri de iluminat profesionale

 

  • Material nevirgin % - Cel puțin între 15% și 50% (în funcție de produs *)
  • Substanțe restricționate - Respectă cerințele Signify privind substanțele restricționate (link)
  • Material de ambalare - ≥80% hârtie reciclată post-consum și ≥35% plastic reciclat post-consum
  • Eficiență energetică - ≥110 lm/W
  • Perioada inițială de funcționare - ≥ 50000 de ore conform metodologiei de durată de viață L70B50C10
  • Posibilitatea de reparare - Făcând parte din clasa de reparații B, balastul și sursa de lumină a corpului de iluminat pot fi înlocuite de un tehnician de service. Piesele și documentația sunt disponibile pentru o perioadă extinsă de timp **
  • Material reciclabil % - Cel puțin între 20% și 55% (în funcție de produs ***)
  • Instrucțiuni de dezasamblare pentru reciclare - Disponibile conform UE 2019/2020
* Procentul este determinat de potențialul de încălzire globală al produsului; un potențial de încălzire globală mai mare duce la o nevoie mai mare de material nevirgin.
**Capacitatea de reparare și disponibilitatea pieselor de schimb vor diferi în funcție de produs.**
*** Valoarea este cu 5 % mai mare decât valoarea pentru materialul nevirgin.

 

Lămpi profesionale

 

  • Material nevirgin % - Cel puțin între 10% și 20% (în funcție de produs *)
  • Substanțe restricționate - Respectă politicile privind substanțele restricționate (link)
  • Material de ambalare - ≥80% hârtie reciclată post-consum și ≥35% plastic reciclat post-consum
  • Eficiență energetică - ≥135 lm/W
  • Perioada inițială de funcționare - ≥ 50000 de ore conform metodologiei de durată de viață L70B50C10
  • Posibilitate de reparare - Lampa este un consumabil care nu poate fi reparat - prin urmare, oferim informații despre un înlocuitor compatibil, astfel încât instalația de iluminat să poată continua să funcționeze
  • Material reciclabil % - Cel puțin între 15% și 25% (în funcție de produs **)
  • Instrucțiuni de dezasamblare pentru reciclare - Conform Directivei 2012/19/UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE)
* Procentul este determinat de potențialul de încălzire globală al produsului, un potențial de încălzire globală mai mare duce la o cerință mai mare pentru procentul de material nevirgin.
** Valoarea este cu 5 % mai mare decât valoarea pentru materialul nevirgin.
 

 

Definițiile produselor „Light-as-a-service”, produselor remanufacturate, pieselor de schimb și kiturilor de modernizare se bazează pe clauzele CE 5.1, CE 5.2, CE 5.5 din Cadrul taxonomic al UE.
 

Lista standardelor și reglementărilor utilizate în cadrul inițiativei Signify Circle:
 

  • IEC 60050 - Vocabularul Electrotehnic Internațional (IEV)
  • CLC TR 45550 - Definiții legate de eficiența materialelor
  • IEC 62430 - Proiectare conștientă de mediu (ECD)
  • IEC TR 62635 - Linii directoare pentru informațiile de sfârșit de viață furnizate de producători și reciclatori și pentru calcularea ratei de reciclabilitate a echipamentelor electrice și electronice
  • IEC TR 62824 - Îndrumări privind considerații de eficiență a materialelor în proiectarea ecologică a produselor electrice și electronice
  • IEC 62309 - Fiabilitatea produselor noi care conțin piese reutilizate și a produselor cu durată de viață extinsă
  • EN 45560 - Metodă de realizare a designului circular al produselor
  • EN 45552 - Metodă generală pentru evaluarea durabilității produselor legate de energie
  • EN 45559 - Metode de furnizare a informațiilor referitoare la aspectele de eficiență a materialelor pentru produsele legate de energie
  • ISO 14009 - Sisteme de management de mediu — Linii directoare pentru integrarea circulației materialelor în proiectare și dezvoltare
  • ISO 14006 - Sisteme de management de mediu — Linii directoare pentru încorporarea designului ecologic
  • ISO 14025 - Etichete și declarații de mediu — Declarații de mediu de tip III — Principii și proceduri
  • EN 50693 Reguli privind categoriile de produse pentru evaluările ciclului de viață ale produselor și sistemelor electronice și electrice
  • IEC 63366 Reguli privind categoriile de produse pentru evaluarea ciclului de viață al produselor și sistemelor electrice și electronice
  • PSR-0014-ed2.0-EN-2023 PROGRAMUL PEP ecopassport®, reguli PSR specifice pentru corpuri de iluminat
  • EN 15804 - Sustenabilitatea lucrărilor de construcții – Declarații de mediu ale produsului – Reguli de bază pentru categoria de produse pentru construcții
  • Regulamentul (UE) 2024/1781 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iunie 2024 de stabilire a unui cadru pentru stabilirea cerințelor de proiectare ecologică pentru produse durabile (ESPR)
  • Directiva (UE) 2024/825 a Parlamentului European și a Consiliului din 28 februarie 2024 de capacitare a consumatorilor pentru tranziția verde printr-o mai bună protecție împotriva practicilor neloiale și printr-o mai bună informare (ECGT)
  • Directiva 2012/19/UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE)
  • Regulamentul (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iunie 2020 privind instituirea unui cadru pentru facilitarea investițiilor durabile și de modificare a Regulamentului (UE) 2019/2088 (Taxonomia UE)
  • Directiva (UE) 2024/1799 a Parlamentului European și a Consiliului din 10 aprilie 2024 privind normele comune pentru promovarea reparării bunurilor (Dreptul la reparare)