România - Română
Iluminat ca Serviciu

Lighting-as-a-Service

Lumina ca serviciu: o modalitate mai inteligentă de a ilumina

Lumina contează. Dar instalarea unui nou iluminat poate consuma o parte semnificativă din bugetul dvs. financiar și energetic. Ce se întâmplă dacă, în acest moment, nu aveți fondurile pentru a investi într-o modernizare a iluminatului - și nici timpul necesar să gestionați și să supravegheați instalația?

 

Cu Light as a Service, angajații dvs. beneficiază rapid de cea mai înaltă calitate a luminii, creând un mediu sigur, astfel încât să poată performa la maximum. În loc să faci o investiție majoră în avans pentru a cumpăra, instala și gestiona singur un nou sistem de iluminat, plătești doar o taxă lunară, iar noi ne ocupăm de restul: de la proiectare și instalare până la operare și întreținere.

 

Beneficiile dumneavoastră

  • Eliberați instantaneu fluxul de numerar și utilizați-l pentru a îmbunătăți alte domenii ale afacerii dvs., fie că este vorba de angajarea de noi angajați sau de modernizarea echipamentului.
  • Sistemele de iluminat conectate pe bază de LED vă pot reduce consumul de energie electrică legat de iluminare cu până la 70%*, reducând costurile cu energia și ajutându-vă să atingeți obiectivele de sustenabilitate.
  • Economisiți costurile de întreținere prin capabilitățile la distanță ale unui sistem de iluminat conectat.
  • Iluminarea mai bună îmbunătățește semnificativ vizibilitatea pentru a ajuta la reducerea accidentelor. Iar iluminarea conectată duce siguranța un pas mai departe, permițându-vă să controlați nivelurile de lumină rapid și eficient prin monitorizare de la distanță.

Fără plăți în avans sau investiții în avans, companiile se pot bucura de economii instantanee și flux de numerar pozitiv lunar din prima zi.

De ce să alegeți LaaS?

Aliniem ambiția dumneavoastră cu cunoștințele noastre pentru a oferi cea mai bună soluție pentru afacerea dumneavoastră.

Hassle-free

Relaxare

Ne asumăm întreaga responsabilitate pentru proiectarea, instalarea, performanța și întreținerea sistemului de iluminat dumneavoastră. Mai puține griji pentru dumneavoastră și mai mult timp pentru a vă concentra asupra afacerii dumneavoastră.

Fără investiții inițiale

Calitatea luminii garantata

Sistemele noastre de iluminat sunt conforme, fiabile și sigure și oferă cea mai înaltă calitate a luminii cu cel mai mic consum de energie posibil. Vă garantăm iluminatul potrivit pe durata contractului dvs., măsurată prin KPI-uri pre-acordate.

Site monitorizat

Economii imediate de costuri

Deblocați imediat fluxul de numerar. Fără investiții în avans, fără datorii și economiile instantanee de energie și întreținere generează un flux de numerar pozitiv pe care îl puteți redirecționa în afacerea dvs.

Angajamente de performanță

Loc de muncă mai sigur

Iluminatul LED inteligent ajută la îmbunătățirea siguranței, oferindu-vă controlul și asigurându-vă că nivelul de lumină și calitatea oferă o vizibilitate optimă pentru angajați.

ArcelorMittal

Cu Light as a Service, angajații dvs. beneficiază rapid de cea mai înaltă calitate a luminii, creând un mediu sigur, astfel încât să poată performa la maximum.

Îmbunătățiți fluxul de numerar pentru a vă asigura viitorul

Cu Light as a Service, transformați CAPEX în OPEX și generați un flux de numerar liber și economii instantanee. Plătiți pentru lumină, nu pentru sistemul de iluminat. Un contract de serviciu acoperă toate costurile inițiale și recurente, asigurând nicio taxă surpriză pentru proiectare sau instalare și nicio taxă ascunsă pentru management, întreținere sau reparații.

 

  • Eliberați fluxul de numerar, folosind economiile pentru a investi în afacerea dvs. de bază
  • Îmbunătățiți echitatea datoriei și alți parametri financiari din bilanțul dvs
  • Iluminat și performanță energetică garantate pe durata contractului

Eliberarea fluxului de numerar acum vă ajută să vă pregătiți pentru ceea ce vă rezervă viitorul. Și deoarece Light as a Service oferă un flux de numerar liber mai mare, economiile se vor acumula cu adevărat.

Cum funcționează?

La compania noastră, începem prin a vă evalua în detaliu cerințele de iluminat pentru a vă oferi o soluție personalizată care să se alinieze obiectivelor dvs. de afaceri. Lăsați procesul de instalare în seama noastră, deoarece o gestionăm cu experiență. Serviciile noastre se extind dincolo de instalare - de asemenea, gestionăm, întreținem și optimizăm sistemul dvs. de iluminat pe parcursul parteneriatului nostru. Aveți încredere în noi pentru a vă ilumina spațiul eficient și eficace.

Hassle-free

Planificare și proiectare

Începem prin a evalua ceea ce este deja acolo, verificând instalațiile actuale pentru posibile economii. În continuare, echipa noastră creează o soluție de iluminat personalizată, adaptată nevoilor dumneavoastră.

Fără investiții inițiale

Dezvoltare

Odată ce ambele părți sunt mulțumite, echipele noastre vor coordona managementul de proiect de la capăt la capăt. Vom îndepărta corpurile de iluminat vechi acolo unde este necesar, apoi vom livra, instalăm și punem în funcțiune noua dvs. soluție de iluminat.

Site monitorizat

Operare

După ce totul este configurat, continuăm observarea pentru a ne asigura că totul funcționează corect. Verificăm funcționarea sistemului, oferim consultanță pentru defecțiuni și gestionăm conținutul (acolo unde este necesar).

Angajamente de performanță

Menținere și optimizare

De la început până la sfârșit. Serviciile noastre periodice includ întreținerea și repararea soluției dvs. de iluminat, optimizarea performanței pe tot parcursul contractului și verificarea performanței convenite.

ArcelorMittal

ArcelorMittal

Sagunto, Spania

Colaborarea Signify în domeniul iluminatului cu cea mai importantă companie de oțel și minerit din lume, ArcelorMittal, are ca rezultat o lumină LED frumoasă și durabilă. Livrat prin intermediul ofertei noastre Light ca o ofertă de serviciu fără probleme, ajută și la promovarea confortului lucrătorilor din Sagunto, Spania

Verificați celelalte servicii Signify

Servicii profesionale

Servicii profesionale

Soluții de iluminat particularizate
 

Fie că vă actualizați corpurile de iluminat sau dacă efectuați o reproiectare completă a sistemului de iluminat, noi proiectăm iluminatul dvs. să funcționeze atât pentru dvs., cât și pentru afacerea dvs.

Servicii pe întreaga durată de viață

Servicii pe întreaga durată de viață

Prelungiți durata de viață a sistemului dvs. de iluminat
 

Oferim planuri de întreținere personalizate pentru a menține sistemul de iluminat să funcționeze optim pe parcursul timpului, oferind o gamă de pachete de servicii de bază și avansate.

Începeți un proiect?

Începeți un proiect?

Ne-ar plăcea să auzim de la dumneavoastră.