Philips Tub MASTER LED EM/rețea T8 cu plastic reciclat

Pentru performanță și durabilitate de top

Produse

MAS LEDtube 900mm HO 12W 840 T8
MAS LEDtube 900mm HO 12W 840 T8
929001298402
MAS LEDtube 900mm HO 12W 865 T8
MAS LEDtube 900mm HO 12W 865 T8
929001298502
MASTER LEDtube Starter EMP GenIII
929003481702
MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 830 T8 EELC
MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 830 T8 EELC
929004241802
MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 840 T8 EELB
MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 840 T8 EELB
929004241902
MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 865 T8 EELB
MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 865 T8 EELB
929004242002

Informații despre familia de produse

Descriere

Noul nostru erou în domeniul sustenabilității, Philips MASTER LEDtube T8 EM/mains — un tub LED inovator, conceput pentru performanță, durabilitate și impact asupra mediului. Fiind primul tub LED dintotdeauna fabricat din 40% plastic reciclat post-consum, acesta stabilește un nou standard pentru iluminatul sustenabil, fără a compromite calitatea. Cu o durată lungă de viață de 75.000 de ore și o eficiență luminoasă ridicată de până la 185 lm/W, MASTER LEDtube T8 asigură o eficiență energetică remarcabilă. Aceste tuburi LED T8 sunt alegerea potrivită pentru performanță absolută și sunt proiectate să reziste condițiilor de zi cu zi. Economiile de neegalat datorită consumului redus de energie și o durată de viață excepțional de lungă garantează că acest tub stăpânește orice aplicație solicitantă.

Avantaje

  • Performanță absolută care oferă o soluție pentru fiecare aplicație

  • Economii de neegalat cu consum redus de energie și durată lungă de viață

Caracteristici

  • Fabricat cu o medie de 40% plastic reciclat post-consum

  • Economie impresionantă de energie și durabilitate, cu o eficacitate de până la 185 lm/W și o durată de viață de 75.000 de ore

Aplicații

  • Birouri, școli, asistență medicală
  • Parcare, depozite și industrie
  • Spații publice

Descărcări

Broșuri

Broșura familiei
Localized commercial leaflet Tub MASTER LED EM/rețea T8 cu plastic reciclat ro_RO pdf 320.3 kB

Imagini

Family-Photographs-Tub MASTER LED EM/rețea T8 cu plastic reciclat
Mai multe active - Visuals
Videoclip
Learn how to install LEDtubes to Electro Magnetic ballast mp4 6.3 MB
Videoclip
Learn how to install LEDtubes to direct mains mp4 7.9 MB

Pluginuri software

Family-IES-Tub MASTER LED EM/rețea T8 cu plastic reciclat
Mai multe active - Software Plugins