Philips MASTER, LEDtube, T8, EM/Rețea, 1200 mm, 13.5 W, 36W TL-D, 6500 K, 2500 lm, CRI 80, 75000 ore

MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 865 T8 EELB

Descrierea produsului

MASTER, LEDtube, T8, EM/Rețea, 1200 mm, 13.5 W, LED alternative to 36W TL-D, 6500 K, 2500 lm, CRI 80, 75000 ore, 185 lm/W, EEL B, G13 Rotatable end-cap, Plastic, 40 %, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1

Cod de comandă: 929004242002
Cod de comandă complet: 872016938797300

Specificații

Baza elementului de fixare
G13 Rotatable end-cap
Scor de sustenabilitate
Signify Circle
Durată de viață nominală
75.000 ore
Ciclu de comutare
200.000
Lighting Technology
LEDtube
Referință de măsurare a fluxului
Sphere
Perioadă de garanţie
5 ani

Descărcări

Broșuri

Text ofertă
Tender text - MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 865 T8 EELB txt 5.3 kB
Etichetă de eficiență energetică
Energy Efficiency Label 929004242002 pdf 69.2 kB
Fișa cu informații despre produs
Product Information Sheet pdf 248.0 kB
Instrucțiuni de Demontare
Dismantle Instructions pdf 2.3 MB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 929004242002 ro_RO pdf 653.6 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
online QIG_for_324166166411_MAS_LEDtube pdf 950.8 kB

Imagini

Product-Photographs-929004242002_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-929004242002_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 865 T8 EELB IES 45.2 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 865 T8 EELB ldt 34.1 kB

Altele

Declarație de mediu privind produsele
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-2167-Ref-929004241902 pdf 688.8 kB