Philips MASTER, LEDtube, T8, EM/Rețea, 1100 mm, 220-240 V, 16 W, 38W TL-D, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 75000 ore
MAS LEDtube 1050mm 16W 840 T8
Descrierea produsului
MASTER, LEDtube, T8, EM/Rețea, 1100 mm, 220-240 V, 16 W, LED alternative to 38W TL-D, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 75000 ore, 156 lm/W, EEL D, G13 Rotatable end-cap, Plastic, 40 %, 1100 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1
Specificații
- Baza elementului de fixare
- G13 Rotatable end-cap
- Scor de sustenabilitate
- Signify Circle
- Durată de viață nominală
- 75.000 ore
- Ciclu de comutare
- 200.000
- Lighting Technology
- LEDtube
- Referință de măsurare a fluxului
- Sphere
- Perioadă de garanţie
- 5 ani