Philips MASTER, LEDtube, T8, EM/Rețea, 900 mm, 220-240 V, 12 W, 30W TL-D, 4000 K, 1575 lm, CRI 80, 75000 ore
MAS LEDtube 900mm HO 12W 840 T8
Descrierea produsului
MASTER, LEDtube, T8, EM/Rețea, 900 mm, 220-240 V, 12 W, LED alternative to 30W TL-D, 4000 K, 1575 lm, CRI 80, 75000 ore, 131 lm/W, EEL E, G13 Rotatable end-cap, Plastic, 40 %, 900 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1
Specificații
- Baza elementului de fixare
- G13 Rotatable end-cap
- Scor de sustenabilitate
- Signify Circle
- Durată de viață nominală
- 75.000 ore
- Ciclu de comutare
- 200.000
- Lighting Technology
- LEDtube
- Referință de măsurare a fluxului
- Sphere
- Perioadă de garanţie
- 5 ani